El sistema PP325 de protección contra la nieve tipo tubería es un sistema especializado de fijación directa a la cubierta, diseñado para una retención de nieve confiable en una amplia variedad de materiales para techos, incluyendo pizarra, pizarra sintética, teja asfáltica, teja de cedro y teja plana. Disponible en aluminio, latón o acero inoxidable, admite tubería de 1 pulgada de diámetro exterior (1 pulgada) en configuraciones de 2, 3 o 1 pulgada de diámetro. Este robusto sistema se instala de forma segura reemplazando una teja y fijándolo directamente a la cubierta con un mínimo de cuatro sujetadores.
Tipos de techos
- Pizarra y tejas naturales
- Pizarra sintética y tejas
- Teja
- Tejas asfálticas
Materiales disponibles
- Aluminio con placa base de acero inoxidable y accesorios de aluminio (AL) (SS)
- Latón con placa base de acero inoxidable y accesorios de latón (BR) (SS)
- Latón con placa base de latón y accesorios de latón (BR)
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.