El protector de nieve WR316-GAL con bucle de alambre y diseño tipo almohadilla es minimalista y duradero, fabricado con alambre de acero galvanizado electrochapado de 45 lb, ideal para techos de pizarra sintética y teja sintética. Su diseño minimalista, con un bucle y un solo ojal, reduce drásticamente su visibilidad en la pendiente del techo, a la vez que mantiene una gestión eficaz de la nieve. El bucle se fija mecánicamente directamente a través de la cubierta del techo para crear un sellado seguro e impermeable sobre la ranura de la teja.
Tipos de techos
- Pizarra y tejas naturales
- Pizarra sintética y tejas
Materiales disponibles
Acabados disponibles
- Acabado de fábrica
- Recubrimiento en polvo (con cargo adicional) utilizando colores exteriores RAL TIGER Drylac®.
Tipos de edificios aplicables
Instalaciones automotrices, centros de convenciones, juzgado, cafetería de comida rápida, bar, salón o lugar de ocio, comedor familiar, residencia estudiantil, centro de ejercicios, estación de bomberos, gimnasio, hospital o centro de salud, hotel, biblioteca, fábrica, motel, cine, edificio multifamiliar, museo, oficina, estacionamiento, penitenciaría, teatro de artes escénicas, comisaría de policía, oficina de correos, edificio religioso, comercio minorista, escuela o universidad, vivienda unifamiliar, estadio deportivo, ayuntamiento, transporte, almacén, taller
Para obtener más información, póngase en contacto con Alpine SnowGuards escribiendo a info@alpinesnowguards.com o llamando al 888-766-4273.