Publique sus productos
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Traducido por Google,
    Diseño minimalista y alto rendimiento termoacústico: así es Ecoslim 72 UP. El sistema también está disponible en soluciones con herrajes perimetrales y puerta oculta.
    Especificaciones
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaECOSLIM-72
    • Familia de productoCasement system
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1650
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable