Publique sus productos
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Traducido por Google,
    Planet 72 UP ofrece seguridad y un alto rendimiento termoacústico. El aislamiento térmico de calidad para casas pasivas se logra gracias a la rotura de puente térmico de poliamida de baja densidad de 38 mm.
    Especificaciones
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLANET-72
    • Familia de productoCasement system
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1480
    • Ancho (mm)1230
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable