Publique sus productos
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
PLANET 82 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 82 - Casement window

    Traducido por Google,
    Planet 82 UP ofrece seguridad y un alto rendimiento termoacústico. Su aislamiento térmico de calidad para casas pasivas se logra gracias a la rotura de puente térmico de poliamida de baja densidad de 48 mm y al aislamiento con PIR SFG (fibra de vidrio saturada).
    Especificaciones
    • Thermal insulation : 0,68 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPLANET-82
    • Familia de productoCasement system
    • Grupo de productosALUMINUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1480
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable