Publique sus productos
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Archivados

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKylkopparror
    • Familia de productoPipes
    • Grupo de productosCopper pipes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_17
    • Descripción Uniclass 2015Copper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCopper Process Pipe and Tubing
    • Número OmniClass23-27 39 00
    • Título OmniClass Piping
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING