Publique sus productos
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
LussoShowerwall curved corner90x90
    Alterna

    LussoShowerwall curved corner90x90

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las paredes de Lusso Shower tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación simple y ajustable con perfiles de pared ajustables. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrir. Las mamparas de ducha están disponibles como soluciones de esquina, mamparas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.

    Lusso Showerwalls esquina curva

    Vidrio transparente con patrón de cuadrícula negra

    2 tipos de mango diferentes

    80 y 90cm

    Cristal de seguridad templado de 6 mm, con o sin tratamiento 3M

    Altura: 2 000 mm

    Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_svangda_duschhorn_90x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia