Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alterna/products/92e4227a-2710-40a8-ab24-f6049ab58375
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
PictoShowerwall straight corner90x90
No disponible en Estados Unidos
Alterna
Seguir
PictoShowerwall straight corner90x90
Traducido por Google,
Ver original
Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
Familia de producto
Sanitet
Grupo de productos
Duschväggar
Tipo
Assembly (múltiples objetos)
Día de publicación
2016-01-16
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Instrucciones de instalación
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Certificación de producto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Descripción técnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Aluminio
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
China
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descripción Uniclass 2015
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Título
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-31 17 17
Título OmniClass
Shower Enclosures
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descargar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Descargar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descargar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descargar