Publique sus productos
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Los Aparatos Alterna están disponibles en las siguientes variantes: Aparato para inodoro y bidé Alterna para inodoro suspendido con tanque o bidé. Modelo universal apto para WC con perno central de 230 y 180 mm. Los accesorios tienen diferentes alturas de pernos, lo que permite múltiples alturas de asiento, dependiendo del inodoro que se instale. Grifería de lavabo Alterna para lavabo de escuadra y de escuadra. Modelo universal que se adapta a la mayoría de lavabos estándar del mercado. Disponible como modelo fijo y ajustable. Medidas c/c para lavabo: Distancia entre tornillos, c/c: 150/200/280/352 mm (150 mm hay que complementar con tuercas, otras distancias entre tornillos tienen tuercas preparadas en la placa) Agujero consola, distancia c/c de luminaria: 375/425/510 mm
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWC_tvattstallsfixturer_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosWC-fixturer
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia