Publique sus productos
Shower cabins showcase
Shower cabins showcase
    Alterna

    Shower cabins showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. La cabina de ducha Alterna Basic se entrega en 3 partes: gabinetes, panel posterior y puertas correderas que una sola persona ensambla rápidamente. Los pies son ajustables y el frente del gabinete es removible para facilitar la limpieza debajo de la cabina. El sifón, el juego de ducha, la jabonera y el espejo están incluidos en la cabina de ducha. La Cabina de Ducha Alterna Express cuenta con perfiles de aluminio color plata, vidrio de seguridad templado de 4 mm y tina acrílica. Vidrio transparente en puertas y paneles laterales. La cabina de ducha viene con un panel de ducha y un juego de ducha. Tamaño: H 2 150 x B 900 x D 900 mm. La cabina de ducha se puede pedir con o sin el mezclador termostático Mora MMIX. Debido a su construcción, la cabina de ducha es muy rápida de instalar y las paredes son independientes, lo que permite que una sola persona la monte. El montaje se realiza sin herramientas.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuschkabiner_sc1
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschkabiner
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa