Publique sus productos
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans

    Simulated Marble Shower Pans

    Traducido por Google,

    Los platos y paredes de ducha de imitación mármol de Eurotech ofrecen una combinación excepcional de belleza y rendimiento. Diseñados para ser más resistentes y ligeros , estos paneles son resistentes al calor, a los productos químicos, a la humedad, al fuego y a la corrosión , lo que garantiza un valor duradero con un mantenimiento sencillo y una instalación sin juntas ni complicaciones . Diseñados para una gran versatilidad, están disponibles en espesores de 3 mm o 6 mm , y en conjuntos de 2 o 3 paredes , en una gama de elegantes acabados, desde blanco liso y blanco mármol tipo metro hasta estilos mate como espiga , veta de madera , hexágono , roca rayada , piedra pizarra y onda . Estas soluciones ofrecen una estética personalizable , rentabilidad y un rendimiento sostenible para aplicaciones en hostelería y comercios.

    • Más fuerte pero más ligero
    • Construido para durar
    • Resistente al calor y a los productos químicos
    • Cero lechada. Cero desorden.
    • Resistente a la humedad, al fuego y a la corrosión
    • Fácil mantenimiento
    • Estética personalizable
    • Valor a largo plazo
    • Rentable para proyectos
    • Elección sostenible
    Especificaciones
    • Simulated Marble Shower Base — Square Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Round Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Certifications: UPC certified through IAPMO
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Linear Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 48" x 32" x 4"
        • 48" x 36" x 4"
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"
        • 60" x 34" x 4"
        • 60" x 36" x 4"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasimulated-marble-shower-pans
    • Familia de productoSimulated Marble
    • Grupo de productosShower Pans and Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica