Publique sus productos
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Lavabo con ducha Alterna, cromado o de plástico blanco.
    1 tipo de viga.
    Longitud total: 180 mm.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTvattstallsdusch_Shower_set
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschset
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa