Publique sus productos
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Traducido por Google,

    Altro Fortis Titanium 15 fue diseñado para ser un sistema de revestimiento de paredes completo y fácil de instalar. Nuestros paneles y esquinas prefabricadas se instalan rápidamente con sellador y con su elección de opciones de adhesivo aplicado con llana o en aerosol.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Fortis-Titanium
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosFortis Titanium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes