Publique sus productos
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
    Altro

    Altro Whiterock Matte Wall Protection

    Traducido por Google,

    Las puertas y las paredes de paneles de yeso pueden dañarse fácilmente, ya sea por raspaduras y golpes cuando pasa la gente, o por abolladuras y agujeros más serios causados por el tráfico rodado. Altro Whiterock Matte ha sido diseñado específicamente para proteger estas superficies. Altro Whiterock Matte es denso, impermeable y resistente a los golpes. Cuenta con una superficie de textura ligera, que camufla las rozaduras, manteniendo el área de la pared luciendo mejor por más tiempo.

    Disponible en cuatro colores, Altro Whiterock Matte combina con muchos tonos de Altro Whiterock. Esto ofrece flexibilidad con el diseño, lo que lo convierte en una solución versátil en una variedad de áreas. Además, el color corre por todas partes, lo que reduce la visibilidad de golpes o raspaduras. Con una superficie impermeable y fácil de limpiar, Altro Whiterock Matte mejora la capacidad de limpieza, lo que es una gran ventaja dentro de las áreas de aplicación recomendadas.

    Altro Whiterock Matte es un panel de PVCu de 2,5 mm disponible en paneles de 4' x 10' (4' x 9' 10'').

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Resistant to bumps
      • Camouflages scuffs
      • Easy-to-wipe surface
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Whiterock-Matte
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosWhiterock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes