Publique sus productos
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
Altro Puressentials Wall Cladding
    Altro

    Altro Puressentials Wall Cladding

    Traducido por Google,

    Altro Puressentials es un sistema comercial de revestimiento de paredes diseñado para brindar durabilidad, higiene y sostenibilidad. Está diseñado para satisfacer las necesidades de las áreas que requieren soluciones sin PVC.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Type of product:PVC-free PETG
      Surface finish:Dual sided - Matte + High Sheen
      Thickness:2mm | .08"
      Size:4' x 8'  |  1.22m x 2.44m
      4' x 10'  |  1.22m x 3.05m
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Puressentials
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosPuressentials
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes