Publique sus productos
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
    Altro

    Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System

    Traducido por Google,

    Revestimiento de pared versátil, sofisticado e higiénico en una gama de tonos funcionales y neutros

    Altro Whiterock proporciona una protección de paredes continuamente suave y resistente a los impactos sin huecos ni lechada. Es ideal para áreas en las que la higiene y la facilidad de limpieza son críticas, así como aquellas que requieren un acabado resistente al agua.

    Diseñados para integrarse con los pisos Altro mediante una unión hermética y sin costuras, los paneles Altro Whiterock se pueden termoformar y doblar alrededor de esquinas, tuberías y otras extrusiones. Esto elimina la amenaza de que las bacterias se escondan en accesorios, grietas, espacios y tratamientos de costura inadecuados que son comunes con otros productos para paredes.

    Esta protección de pared versátil brinda una durabilidad inigualable que puede ayudar a reducir los costos de mantenimiento, evitando las reparaciones comunes asociadas con las alternativas de azulejos, paneles de yeso y pintura.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Whiterock
    • Familia de productoWet Environments
    • Grupo de productosWet Environments
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes