Publique sus productos
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
    Altro

    Altro Whiterock Chameleon Wall Panels

    Traducido por Google,

    Haz una declaración audaz con paneles de pared coloridos y brillantes.

    Haga una declaración audaz con Altro Whiterock Chameleon: los paneles de pared brillantes, vibrantes y vívidamente coloridos. Altro Whiterock Chameleon está disponible en 13 tonos de gran impacto y alto diseño para agregar un poco de lujo asequible a una variedad de entornos.

    Ofreciendo todos los beneficios de Altro Whiterock, Altro Whiterock Chameleon es duradero, con una superficie suave, impermeable y fácil de limpiar.

    Para soluciones estéticamente integradas, Altro Whiterock Chameleon se coordina bien con Altro Symphonia, Altro Aquarius, Altro Walkway, Altro XpressLay y Altro Reliance.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Whiterock-Chameleon
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosWhiterock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_45
    • Descripción Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes