Publique sus productos
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro XpressLay Slip-Resistant Flooring

    Traducido por Google,

    No esperes. ¡Encajar, encintar, soldar!

    El primer piso antideslizante sin adhesivo del mundo que puede ahorrarle dinero en materiales y tiempo de instalación. Altro XpressLay es el siguiente paso en la evolución de los suelos antideslizantes. Se instala mediante un sistema de cinta en lugar de adhesivo, por lo que se puede instalar sin DPM de superficie. Esto significa que puede soldar el mismo día que se instala, lo que reduce considerablemente el tiempo de instalación. Se puede quitar fácilmente después de la instalación, reutilizarse en otro lugar y luego reciclarse al final de su vida útil.

    Altro XpressLay incluye una gama de 40 colores, con seis disponibles para envío rápido en América del Norte, con diseños brillantes y sutiles, sin destellos y opciones decorativas astilladas. Sabemos lo importante que es que su piso luzca bien año tras año, por lo que hemos agregado la capacidad de limpieza de PUR con una resistencia superior a los químicos y las manchas.

    Los siguientes colores están almacenados en América del Norte para nuestro programa de envío rápido:

    • Monumento XLI2208P
    • Tundra XL22910
    • Niebla XL22153
    • Río XLI2257
    • Negro XL22892
    • Arena XLI2251
    • Ballena XLI2254
    • Delfín XL2210

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • World’s first adhesive-free slip-resistant floor
      • Installs in areas with up to 97% RH
      • Installed with tape system, does not require surface DPM
      • Easily removed post-installation for reuse and recycling 
      • Shares colors with popular Altro Walkway range
      • Can be walked on within 24 hours of installation
      • Impressive chemical and stain resistance
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .78 dry, .8 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-XpressLay
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSlip-Resistant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes