Publique sus productos
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

Traducido por Google,

El nuevo Altro Wood sin adhesivo crea el máximo impacto con el mínimo tiempo de inactividad. Con 12 opciones de color, reducción de sonido de 14dB, una garantía de 10 años y nuestra garantía de resistencia al deslizamiento única en un millón de Altro, Altro Wood sin adhesivo ofrece altos niveles de comodidad bajo los pies y brinda una solución segura, duradera y decorativa para espacios ocupados.

Utilizando nuestro galardonado método de instalación sin adhesivo, se puede soldar y caminar el mismo día, y al final de su vida útil se puede quitar fácilmente, lo que permite su reutilización o reciclaje. Con los suelos sin adhesivo Altro, puede reducir a la mitad el tiempo de instalación en comparación con una instalación tradicional adherida. Es ideal para espacios públicos concurridos donde la interrupción debe ser mínima y además no hay olores de adhesivo asociados.

Póngase en contacto con Altro

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAltro-Wood-Adhesive-Free
  • Familia de productoFloors
  • Grupo de productosSmooth
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes