Publique sus productos
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen
Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen

    Americas // ALUCOBOND® PLUS - M&F Rainscreen

    4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    En 1969, inventamos el Material Compuesto de Aluminio (ACM) y, desde entonces, hemos liderado el mundo en innovación de diseño. Como el ACM original utilizado en las industrias de la arquitectura y el revestimiento de edificios durante más de 50 años, ALUCOBOND da forma a diseños fiables, innovadores y de alta calidad.

    ALUCOBOND PLUS consta de dos láminas de aluminio liso de 0,020" termoendurecidas a un núcleo sólido ignífugo. Se ha desarrollado exclusivamente para que arquitectos y diseñadores puedan cumplir con los requisitos actuales de resistencia al fuego establecidos por el Código Internacional de la Construcción (IBC), utilizando ACM como material de elección. Entre las propiedades y ventajas comprobadas de ALUCOBOND PLUS se incluyen:

    • Planitud y rigidez
    • Durabilidad
    • Capacidad de ser perforado
    • Capacidades de color personalizadas
    • 100% reciclable: se puede reintroducir en el mercado al final de su uso.
    • Formabilidad
    • Facilidad de fabricación
    • 86 colores/acabados en stock
    • Programa Complementario de Stock Plano
    • El alto contenido de material reciclado contribuye a la obtención de puntos LEED

    Las características versátiles de ALUCOBOND PLUS permiten una gran variedad de aplicaciones, como revestimientos exteriores e interiores, cubiertas de columnas, marquesinas, plafones y otros tipos de fachadas, lo que permite a los arquitectos ofrecer diseños inspiradores e innovadores, cumpliendo con los estándares de planificación sostenible. ALUCOBOND se fabrica en Benton, Kentucky, EE. UU.

    El sistema de impermeabilización macho y hembra es un sistema con drenaje y ventilación posterior (DBV) fácil de instalar. Este sistema prediseñado es eficiente y rentable. Cumple con las normas AAMA 509-09 DBV para impermeabilización, la norma NFPA 285 sobre propagación de llama, la norma ASTM E330 sobre deflexión y la norma ASTM E72 sobre capacidad de servicio.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalucobond-006
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de productosACM Panels, M&F Rainscreen System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2015-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComposite
    • Peso Neto (kg)1.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica