ALUCOBOND® PLUS ha sido desarrollado exclusivamente para cumplir con los más altos requisitos de la normativa contra incendios en arquitectura. Gracias a su núcleo ignífugo (núcleo FR), ALUCOBOND® PLUS cumple con los más altos requisitos de clasificación contra incendios, ofreciendo las propiedades probadas de la familia ALUCOBOND® , como planitud, conformabilidad, resistencia al desgaste y fácil procesamiento. Las excelentes propiedades de este material inspiran inspiración y ofrecen al sector arquitectónico una amplia gama de soluciones, cumpliendo con los requisitos de resistencia al fuego de las normas de construcción actuales. ALUCOBOND® PLUS está disponible en la mayoría de nuestros acabados actuales y en la mayoría de los colores personalizados.
ALUCOBOND PLUS consta de dos láminas de aluminio liso de 0,020" termoendurecidas a un núcleo sólido ignífugo. Se ha desarrollado exclusivamente para que arquitectos y diseñadores puedan cumplir con los requisitos actuales de resistencia al fuego establecidos por el Código Internacional de la Construcción (IBC), utilizando ACM como material de elección. Entre las propiedades y ventajas comprobadas de ALUCOBOND PLUS se incluyen:
El sistema de fachada ventilada macho y hembra se sella con varilla de respaldo y sellador entre las juntas de los paneles para proporcionar una barrera de aire y agua en la cara de los paneles. El sistema prediseñado es eficiente y rentable. Cumple con las normas AAMA 501 de aire/agua, NFPA 285 de propagación de llama, ASTM E330 de deflexión y ASTM E72 de capacidad de servicio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |