Con un diseño innovador para la fijación de los paneles ALUCOBOND PLUS, ALUCOBOND EasyFix ofrece simplicidad y eficiencia para cumplir con plazos de construcción ajustados. Las opciones de colores vanguardistas, junto con la posibilidad de personalizar la disposición, el ancho y la longitud de los paneles, permiten total libertad de diseño. Los 50 años de experiencia de ALUCOBOND en el sector de la arquitectura ofrecen:
ALUCOBOND EasyFix es un método de instalación sencillo que utiliza un diseño innovador para la fijación de los paneles ALUCOBOND PLUS. Este diseño ofrece una solución estética similar a la de los sistemas ACM tradicionales, combinando dos tipos de pliegues.
ALUCOBOND EasyFix debe instalarse con el material compuesto de aluminio ALUCOBOND PLUS de 4 mm y clips o rieles ALUCOBOND EasyFix. Con el sistema de fijación disponible, simplemente inserte los paneles con clips cortos o con un riel continuo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |