ALUCOBOND® PLUS ha sido desarrollado exclusivamente para cumplir con los más altos requisitos de la normativa contra incendios en arquitectura. Gracias a su núcleo ignífugo (núcleo FR), ALUCOBOND® PLUS cumple con los más altos requisitos de clasificación contra incendios, ofreciendo las propiedades probadas de la familia ALUCOBOND® , como planitud, conformabilidad, resistencia al desgaste y fácil procesamiento. Las excelentes propiedades de este material inspiran inspiración y ofrecen al sector arquitectónico una amplia gama de soluciones, cumpliendo con los requisitos de resistencia al fuego de las normas de construcción actuales. ALUCOBOND® PLUS está disponible en la mayoría de nuestros acabados actuales y en la mayoría de los colores personalizados.
ALUCOBOND PLUS consta de dos láminas de aluminio liso de 0,020" termoendurecidas a un núcleo sólido ignífugo. Se ha desarrollado exclusivamente para que arquitectos y diseñadores puedan cumplir con los requisitos actuales de resistencia al fuego establecidos por el Código Internacional de la Construcción (IBC), utilizando ACM como material de elección. Entre las propiedades y ventajas comprobadas de ALUCOBOND PLUS se incluyen:
El sistema de impermeabilización macho y hembra es un sistema con drenaje y ventilación posterior (DBV) fácil de instalar. Este sistema prediseñado es eficiente y rentable. Cumple con las normas AAMA 509-09 DBV para impermeabilización, la norma NFPA 285 sobre propagación de llama, la norma ASTM E330 sobre deflexión y la norma ASTM E72 sobre capacidad de servicio.
Con frecuencia se añade aislamiento continuo tras ALUCOBOND PLUS para cumplir con los requisitos del código energético norteamericano. La ligereza de los paneles compuestos permite flexibilidad en el diseño para la fijación del sistema de paneles a través del material aislante.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |