Publique sus productos
Europe // ALUCOBOND® Bandejas suspendidas
Europe // ALUCOBOND® Bandejas suspendidas
Europe // ALUCOBOND® Bandejas suspendidas
Europe // ALUCOBOND® Bandejas suspendidas

    Europe // ALUCOBOND® Bandejas suspendidas

    4.2 de 5 estrellas4.2(23 reseñas)
    Sistema ALUCOBOND® con fijación mediante pernos = sistema de fachada ventilada: un sistema recomendado de paneles tipo bandeja o casete para la instalación vertical de paneles con fijación oculta de los elementos de los paneles tipo bandeja. ALUCOBOND® es líder mundial en el mercado de paneles compuestos de aluminio, perfectos para el revestimiento de fachadas. Desde su lanzamiento al mercado en 1969, estos paneles se han utilizado sobre todo en arquitectura y en programas de identidad corporativa, especialmente para fachadas y revestimientos de paredes y cubiertas. Los paneles destacan por su extrema planitud y rigidez y, en particular, por su excelente conformabilidad con técnicas de fabricación sencillas. ALUCOBOND®, combinado con un sistema de construcción con ventilación trasera, aúna las características de la construcción energéticamente eficiente, la viabilidad económica y la calidad arquitectónica. ALUCOBOND® está disponible en una amplia variedad de colores, acabados y formatos. En cuanto a la clasificación de resistencia al fuego, está disponible en la clase A2 (incombustible) o, alternativamente, en la clase B (ignífugo) según la norma EN 13501-1.
    Especificaciones
    • Paneles compuestos de aluminio ALUCOBOND® para fachadas, revestimientos de edificios, muros cortina, revestimientos interiores, techos, cubiertas, identidad corporativa, etc. Gamas de superficies estándar disponibles: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Colores personalizados bajo pedido. Composición y clasificación de resistencia al fuego: Material compuesto de aluminio con capas de aluminio de 0,5 mm a ambos lados y un núcleo con relleno mineral, conforme a la norma EN 13501-1, clase A2; s1; d0 o clase B; s1; d0 Palabras clave: revestimiento de fachadas, revestimiento, revestimiento de edificios, revestimiento interior, revestimiento de paredes
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalucobond-hooked-on-bolts
    • Familia de productoFacade / Wall Cladding
    • Grupo de productosAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6800
    • Ancho (mm)1475
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Número OmniClass23-15 15 15 15
    • Título OmniClass Metal Wall Cladding Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa África Oceanía