Publique sus productos
Europe // ALUCOBOND® Bandejas SZ20
Europe // ALUCOBOND® Bandejas SZ20
Europe // ALUCOBOND® Bandejas SZ20
Europe // ALUCOBOND® Bandejas SZ20

    Europe // ALUCOBOND® Bandejas SZ20

    3.6 de 5 estrellas3.6(17 reseñas)
    Sistema ALUCOBOND® SZ20 (machihembrado) = sistema de fachada ventilada: un sistema recomendado de paneles de bandeja o casetes para disposición horizontal con fijación oculta de los elementos de los paneles de bandeja. ALUCOBOND® es líder mundial en el mercado de los paneles compuestos de aluminio. Desde su lanzamiento al mercado en 1969, estos paneles se han utilizado sobre todo en arquitectura y en programas de identidad corporativa, especialmente para fachadas y revestimientos de paredes y cubiertas. Los paneles destacan por su extrema planitud y rigidez y, en particular, por su excelente conformabilidad con técnicas de fabricación sencillas. ALUCOBOND®, combinado con un sistema constructivo con ventilación trasera, aúna las características de la construcción energéticamente eficiente, la viabilidad económica y la calidad arquitectónica. ALUCOBOND® está disponible en una amplia variedad de colores, acabados y formatos. En cuanto a la clasificación de resistencia al fuego, está disponible en la clase A2 (incombustible) o, alternativamente, en la clase B (ignífugo) según la norma EN 13501-1.
    Especificaciones
    • Paneles compuestos de aluminio ALUCOBOND® para fachadas, revestimientos de edificios, muros cortina, revestimientos interiores, techos, cubiertas, identidad corporativa, etc. Gamas de superficies estándar disponibles: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Custom colours on request. Colores personalizados bajo pedido. Composición y clasificación de resistencia al fuego: Material compuesto de aluminio con capas de aluminio de 0,5 mm a ambos lados y un núcleo con relleno mineral, conforme a la norma EN 13501-1, clase A2; s1; d0 o clase B; s1; d0
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalucobond-sz20
    • Familia de productoFacade / Wall Cladding
    • Grupo de productosAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1505
    • Ancho (mm)6800
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCExterior finishing materials
    • Código UNSPSC3015

    Disponibilidad en regiones

    Europa África Oceanía