Puerta seccional para uso industrial o comercial con estructura de bisagras de acero y paneles sándwich (acero con espuma de poliuretano) de espesor 40mm. El producto cumple con la norma europea actual CE 13241-1.
USAR :
La puerta seccional INDUSTRIELLE40 está diseñada para su uso en edificios industriales, pero también se puede utilizar en un entorno residencial (por ejemplo, graneros, etc.). Se puede instalar tanto para un proyecto de nueva construcción como para una renovación.
FUNCIONALIDAD :
Su descarga de techo le garantiza un uso muy funcional y un considerable ahorro de espacio. La puerta seccional garantiza que no haya desbordes en la cara exterior y permite mantener espacios libres en las paredes laterales del interior de su edificio. Las puertas seccionales industriales tienen la ventaja de tener varias configuraciones de montaje para elegir para poder ser instaladas en diferentes entornos. Por ejemplo, un vano rectangular o cuadrado, con cubierta inclinada, con dintel bajo o alto. Se puede operar de forma manual o automática mediante un control remoto u otros dispositivos.
AISLAMIENTO TÉRMICO:
El faldón de puerta seccional está fabricado con paneles sándwich con espuma de poliuretano inyectado, de 40 mm de espesor, su aislamiento térmico le aportará múltiples beneficios: confort interior en verano e invierno, ahorro energético y reducción de la factura energética, etc.
CALIDAD :
El peso del delantal está perfectamente equilibrado gracias a un sistema de resortes de torsión en polvo diseñados para un mínimo de 30.000 ciclos (una media de 5 ciclos al día). Para uso intensivo, se puede elegir nuestra opción de resorte sobrecompensado para trabajo pesado.
SEGURIDAD :
Nuestras puertas seccionales están equipadas por defecto con:
DISEÑO:
Su amplia elección estética hará que su proyecto y la fachada del edificio sean de su agrado.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |