Puerta de mostrador - Número de modelo: ESC10 y ESC20 (con marco y alféizar)
Mostradores y Contraventanas
Las puertas de mostrador están hechas de listones entrelazados de acero, aluminio o acero inoxidable que se enrollan para almacenarse en espiral sobre una abertura en la pared. Brindan seguridad contra la entrada y protección contra la intemperie en las aberturas de servicio de las paredes interiores y exteriores que se utilizan comúnmente en cafeterías, puestos de comida y boleterías.
Estas puertas se fabrican con componentes más pequeños y estéticamente más agradables y se construyen con especificaciones de apertura exactas utilizando guías compactas, listones, soportes y capotas. Ofrecen un aspecto más aerodinámico que las puertas enrollables tradicionales. Cuando se desea una puerta completa con componentes de puerta compactos, hay disponibles unidades de altura completa.
Cuando hay una abertura de servicio, las puertas de mostrador enrollables son una excelente opción para usar en cafeterías, estadios, arenas, instalaciones educativas y de hospitalidad, espacios públicos, oficinas de atención médica y muchos otros lugares. Las persianas de mostrador enrollables ofrecen una apariencia personalizada (sin bordes expuestos) y una instalación rápida, las unidades deslizables llegan listas para instalarse en las paredes existentes. Las unidades se pueden usar en aberturas de mampostería o paneles de yeso de 4" a 13" de espesor.
Cuando el espacio es mínimo, ofrecemos un diseño alternativo, con motores tubulares ocultos que brindan una solución para las estrictas limitaciones dimensionales alrededor del cabezal o los requisitos estéticos que se prestan a su diseño más pequeño y compacto.
Todas las puertas de mostrador y persianas de mostrador están hechas a la medida según sus especificaciones. Se pueden diseñar para deslizarse fácilmente en las aberturas existentes como un paquete completo. Incluso con sus componentes más compactos, nuestras puertas de mostrador enrollables aún ofrecen un diseño resistente que está diseñado para el uso diario para una solución de larga duración y bajo mantenimiento.
Las persianas enrollables para mostrador tienen múltiples acabados y opciones de materiales disponibles, por lo que no solo obtiene un bajo costo de propiedad durante su vida útil, sino que agregará atractivo y será estéticamente agradable en cualquier entorno.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |