Publique sus productos
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

Solución MB-SR50N PL “Línea horizontal” es la variante estética de la fachada de montantes y travesaños, en la que se enfatizan las particiones horizontales o verticales.

Esto se realiza mediante el uso de las bandas de enmascaramiento adecuadas (por ejemplo, elípticas) para tensionar una dirección de la división de la fachada, mientras que en las líneas que son perpendiculares a ellas, se eliminan las bandas de sujeción del vidrio. Cuando se requiera, los conectores que funcionan entre rellenos pueden ser utilizados en estas líneas y enmascarados con la llamada silicona de intemperie o junta especial, haciéndolos así invisibles desde el exterior. Como en otras versiones de fachada, en la construcción MB-SR50N PL se pueden utilizar ventanas batientes sin cambiar su apariencia.

MB-SR50N PL se utiliza para la construcción de muros cortina ligeros de tipo suspendido y de relleno, así como techos, tragaluces y otras estructuras espaciales. Su estructura de soporte se basa en un moderno y probado sistema de montantes y travesaños MB-SR50N de aluminio que ofrece una amplia gama de perfiles y opciones para seleccionar los perfiles para armonizar las superficies de los miembros en el lado interno del muro cortina, creando así un visualmente atractiva conexión con el muro cortina y la estructura interior.

Especificaciones
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-05
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls