Publique sus productos
MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall

Traducido por Google,

Este sistema de muro cortina a base de dovelas está destinado a la ejecución de instalaciones individuales, en cuyo caso la eficiencia en el tiempo de montaje y la eliminación de andamios externos durante el montaje se encuentran entre los requisitos básicos.

La construcción de la fachada MB-SE75 consta de dovelas montadas sobre la construcción portante del edificio, unidas entre sí. El proceso de prefabricación de los elementos se realiza en una planta de producción, lo que mejora significativamente la calidad del producto final. El concepto tecnológico adoptado en este caso se traduce en una serie de beneficios fundamentales de esta solución: el tiempo de montaje en la obra es significativamente más corto en comparación con una fachada tradicional de montantes - travesaños, debido a la aplicación de segmentos completos de vidrio; los costos de montaje también se reducen debido a la eliminación total de andamios externos.

El sistema de fachada a dovelas también cumple con los más estrictos requisitos técnicos y estéticos. El desarrollo realizado en este sistema presenta perfiles visibles de 75 mm de ancho con un estrecho espacio de expansión de 9 mm entre los segmentos individuales.

Especificaciones
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SE75-HI_segment-base-curtain-wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosSegment-base curtain wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls