Publique sus productos
MB-SR50N A EFEKT Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A EFEKT Overlapping facade system for wood and steel

Traducido por Google,

Aluprof ha creado su sistema de solape MB-SR50N A EFEKT sobre la base del muro de montantes y travesaños MB-SR50N. El sistema permite combinar materiales de construcción que tienen diferentes características y se ven diferentes desde el exterior y el interior. Los elementos externos de aluminio aseguran una protección duradera de la construcción del esqueleto interno contra las condiciones climáticas. Se pueden utilizar dos tipos de materiales para la construcción de la estructura portante: los perfiles de construcción de madera dan al interior un carácter específico debido a la belleza natural de la madera, que crea un ambiente agradable y acogedor, mientras que los perfiles de acero pueden ser necesarios para la ejecución de decoración de tipo industrial o cuando existan grandes distancias entre soportes.

Especificaciones
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SR50N-A-EFEKT_Overlapping-facade-system
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls