Publique sus productos
MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation
Aluprof

MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation

Traducido por Google,

La estructura que se presenta aquí es una versión de MB-SR50N que presenta un rendimiento de aislamiento térmico mejorado.

El sistema está diseñado para la construcción y ejecución de muros cortina planos y livianos del tipo suspendido o de relleno, cubiertas, lucernarios y otras estructuras. Las formas de los perfiles permiten la selección de perfiles de montantes y travesaños que se enrasan entre sí en la superficie interior de la fachada.

El sistema MB-SR50N HI presenta características básicas y posibilidades inherentes a la construcción base MB-SR50N. Sin embargo, la zona de aislamiento térmico merece una mención especial. Aquí, se han aplicado aisladores especiales de dos componentes. Se basan en un aislador HPVC (o un conjunto de aisladores de ancho adecuado), lo que permite atornillar con alta precisión durante el proceso de instalación en la obra. En ambas caras laterales del aislador se acoplan (pegan) elementos adicionales de material flexible que mejoran las prestaciones de aislamiento térmico y limitan el flujo de aire en el espacio de separación de los paramentos de la fachada. El aislador construido de esta manera permite mantener la comodidad y la precisión de montaje de una fachada tradicional, asegurando al mismo tiempo que se alcancen muy buenos parámetros de aislamiento térmico: el coeficiente de transferencia de calor, dependiendo de los perfiles y accesorios aplicados, oscila entre 0,94 y ,94 W/m2K. Asimismo, en la versión base de la fachada, la estructura permite la instalación de diferentes tipos de rellenos, incluidos los acristalamientos de grandes dimensiones y los acristalamientos aislantes de dos cámaras. En cuanto a los elementos activos, las puertas y ventanas MB-70HI con prestaciones mejoradas de aislamiento térmico están especialmente recomendadas para fachadas de la serie HI.

Especificaciones
  • TECHNICAL SPECIFICATION:

    The MB-SR50N HI system was subjected to thorough testing performed by the Building Research and Testing Institute IFT Rosenheim and attained very high technical parameters.

    • Air infiltration: class AE 1200, EN 12152
    • Rainwater tightness: class RE1500, EN 12154
    • Resistance to wind load: 2.4 kN/m2, EN 13116:2002
    • Impact resistance: class I5/E5, PN-EN 14019

    As regards the declaration of conformity for vertical façades based on the MB-SR50N HI system, a harmonized European Standard PN-EN 13830 “Curtain Walling. Product Standard” has been applied as a reference document.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-SR50N_HI_mullion-transom_curtain_wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls