Publique sus productos
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT Semi-structural façade

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema MB-SR50N EFEKT se utiliza para la construcción de muros cortina ligeros de tipo colgante y de relleno, así como cubiertas, lucernarios y otras construcciones espaciales. Su estructura portante se basa en un moderno y contrastado sistema de montantes y travesaños de aluminio MB-SR50N, que proporciona una amplia gama de perfiles a elegir y la posibilidad de seleccionar secciones para que la superficie de montantes y travesaños quede enrasada con el lado interior de la fachada, y así se asegura su unión estética con los elementos de desarrollo del interior del edificio. También asegura la compatibilidad con otras construcciones en base a la amplia gama de productos que ofrece Aluprof SA.

    MB-SR50N EFEKT es una fachada que proporciona un aspecto exterior uniforme de una pared lisa de vidrio dividida por la estructura de líneas verticales y horizontales de 2 cm, gracias a la utilización de un sistema especial de fijación de paneles a montantes y travesaños. Los espacios entre los campos de vidrio de la fachada se rellenan con un aglutinante de silicona especial para garantizar una alta hermeticidad de la construcción y mejorar sus propiedades de aislamiento. En comparación con la construcción de fachadas MB-SR50 EFEKT, que ya ha sido popular en el mercado, la nueva solución tiene una serie de nuevas posibilidades, tanto en términos de tecnología como de estética.

    Una de las ventajas básicas de la fachada MB-SR50N EFEKT es la riqueza de posibilidades de acristalamiento: la amplia gama de rellenos disponibles en el catálogo incluye vidrios de una o dos cámaras, así como paneles no transparentes a base de vidrio complejo. La verdadera novedad, y sin duda el acierto de este tipo de fachadas, es la posibilidad de utilizar unidades de vidrio con hoja laminada. El sistema de montaje de relleno desarrollado con precisión permite el ajuste flexible y económico a los requisitos técnicos de un proyecto específico: es diverso según el peso del vidrio e incluye soluciones que permiten transferir cargas de paneles a perfiles de tal manera que una capacidad de carga de se pueden obtener hasta 450 kg. Disponemos de dos variantes de montaje de luna estándar: con uso de marco continuo o puntual, lo que permite optimizar el proceso de fabricación y el precio. Otra gran ventaja del sistema es el hecho de que cuenta con las recomendaciones de tres proveedores líderes mundiales de siliconas de construcción y resistentes a la intemperie: Dow Corning, Sica y Tremco-Ilbruck, que no solo realzan el prestigio de esta solución, sino que también aseguran y garantizan la resistencia y estanqueidad de la construcción, así como el fácil acceso a las tecnologías para las empresas de acristalamiento. En este sistema también llama la atención la posibilidad de utilizar silicona en diferentes colores, ya que amplía significativamente el espectro para la creación de estéticas de fachada.

    Las fachadas realizadas en el sistema MB-SR50N EFEKT tienen excelentes parámetros de utilidad. Su uso permite obtener no sólo la estética de fachada deseada, sino también un altísimo poder de aislamiento térmico, que es, debido a una fuerte tendencia mundial orientada a la limitación del consumo energético de los edificios, uno de los principales criterios de valoración de muros cortina contemporáneos.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • air permeability: class AE 1200 Pa
      • water tightness: class RE 1200Pa
      • wind resistance: up to 2400 Pa
      • impact strength: class I5/E5

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N_EFEKT
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África