Publique sus productos
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall

    Traducido por Google,

    Los sistemas de muro cortina MB-SR50 EI y MB-SR50 EI con clasificación de resistencia al fuego se han desarrollado para proporcionar un muro cortina liviano y resistente al fuego, de clases EI 15, EI
    30, EI45, EI 60 clases según PN-EN 1364-3 y PN-EN 1364-1 y de cubiertas acristaladas resistentes al fuego. El sistema está clasificado como no propagador de incendios (NRO).
    Estas soluciones utilizan perfiles de los sistemas de fachada básicos, MB-SR50 y MB-SR50N: montantes de canto entre 85 y 225 mm y travesaños de canto de
    65+ 189,5 mm. Ambos sistemas están vinculados tecnológica y funcionalmente, la principal diferencia entre ellos radica en la forma y profundidad de los perfiles: redondeados
    Los perfiles con un radio de 2,5 mm característicos del MB-SR50 se reemplazan por el "borde afilado" en el sistema MB-SR50N. Esto afecta sustancialmente la estética.
    de la estructura: el diseño del sistema MB-SR50N es tal que, al igual que los montantes y travesaños de tamaño, proporcionará un acabado interno al ras del "aspecto de caja" de los perfiles,
    creando una apariencia de rejilla unificada y deseable. Esto permite que el edificio acristalado sea una cuadrícula de aspecto unificado.
    El diseño del sistema de muro cortina resistente al fuego permite el uso de conexiones en ángulo de ± 7,5° por lado, conexiones en ángulo de 90° o 135° (internas o externas) y
    fachadas de edificios inclinadas con respecto a la vertical en un ángulo de ± 15°. También es posible instalar las puertas cortafuego MB-78EI manteniendo la resistencia al fuego del conjunto
    estructura en las clases EI 30 o EI 60.

    Especificaciones
      • Single or double (sealed unit) fire resistant glasses, mechanical fix, glazed infill system, accommodating glass of a thickness up to 64 mm 
      • Steel accessories, special bolts and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profile, enabling performance classes of EI 15 – EI 60
      • Mullion and transom supporting structure gives the possibility to build vertical facades, inclined from the vertical position by an angle of ± 15° and glazed roofs
      • The inner core aluminium profile insert, provides the necessary integrity of the construction in the event of a fire 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosFire-rated facades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África