Publique sus productos
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ mullion-transom curtain wall with high thermal insulation

    Traducido por Google,

    El sistema de fachada con montantes y travesaños MB-SR50N HI+ ha sido diseñado para construir muros cortina ligeros de tipo colgante y de relleno, así como cubiertas, lucernarios y otras construcciones espaciales.

    Este sistema permite construir fachadas con líneas divisorias estrechas visibles al tiempo que garantiza la durabilidad y resistencia de la estructura. La amplia oferta de perfiles permite a los arquitectos y diseñadores realizar incluso las ideas más innovadoras para estructuras de aluminio y vidrio.
    Para obtener el óptimo aislamiento térmico y acústico y facilitar el montaje en fachada del sistema MB-SR50N HI+, se ha utilizado el aislante de PE, ya que proporciona un muy buen aislamiento térmico (Uf a partir de 0,7 W/m2K) y su forma asegura un correcto atornillado al acristalamiento de la fachada.

    En cuanto a los elementos de apertura en fachadas tipo “HI” con aislamiento térmico mejorado, se recomienda especialmente el uso de ventanas y puertas con aislamiento térmico mejorado en el sistema MB-86 Aero.

    Características que afectan a la funcionalidad y estética de las fachadas MB-SR50N HI+:

    • montantes y travesaños con bordes "afilados" que permiten la construcción de un muro cortina que soporta estructuras con la apariencia de una armadura uniforme
    • juntas angulares que permiten la conformación libre de estructuras de aluminio
    • Variedades estéticas de muros cortina y una serie de perfiles de revestimiento de varias formas que brindan múltiples apariencias de muros cortina.
    • una gran variedad de elementos de apertura de muro cortina: ventanas y puertas de varios tipos, incluidas ventanas de tragaluz y ventanas integradas en el muro cortina, así como ventanas de apertura inclinada y paralela MB-SR50N OW
    • una amplia gama de acristalamientos (también de dos y tres cámaras) con la disponibilidad de aisladores y accesorios que permiten un alto nivel de aislamiento térmico del muro cortina

    Especificaciones
    • Technical parameters: 

      • Air permeability: AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
      • Wind load resistance: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:200
      • Impact resistance: I5/E5, EN 1401
      • Fire resistance: may be produced in EI 30 and EI 60 version
      • Thermal insulation (Uf) from 0.59 W/m2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls