Publique sus productos
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
    Aluprof

    MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds

    Traducido por Google,

    El sistema MB-SR50N ZS es una solución innovadora que combina el sistema de persianas venecianas SkyFlow con el sistema de muro cortina de montantes y travesaños MB-SR50N de Aluprof. Ha sido creado principalmente para la construcción de edificios donde la completa armonía entre los aspectos técnicos y estéticos juega un papel particular. Teniendo esto en cuenta, diseñamos listones de sujeción, que permiten colocar los revestimientos de fachada y los listones de ocultación, que también actúan como guías para las persianas exteriores. Esto significa que la decisión de utilizar este tipo de persiana puede tomarse más adelante en el proceso, cuando la fachada ya esté instalada. Todo el mecanismo está discretamente oculto en una estética caja de entrada de aluminio extruido. El MB-SR50N ZS está disponible con guías de aluminio o de cable. Las dimensiones máximas son 4500 x 4000 mm.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS :

    • las lamas están fabricadas con un perfil de aluminio. Las versiones en forma de C y en forma de Z están disponibles. Las lamas en forma de C se curvan hacia el interior por ambos lados, garantizando su rigidez y resistencia al viento. Además, se pueden inclinar de cero a ciento ochenta grados. Las lamas en forma de Z cuentan con una estructura que proporciona una mayor oscuridad y además están provistas de especiales amortiguadores de sonido. Pueden tener un ángulo de cero a noventa grados;
    • los canales guía, única solución de este tipo disponible en el mercado, están equipados con juntas especiales que eliminan el ruido que se puede producir cuando la lama golpea el canal guía;
    • los elementos textiles de la persiana están fabricados en poliéster de alta calidad y están fijados térmicamente, lo que garantiza una alta resistencia a la intemperie, al estiramiento, a la abrasión, así como a los rayos UV y a la aparición de moho. La trenza de escalera está dispuesta en forma de número 8, lo que garantiza un rodamiento suave. Además, las lamas Z90 están equipadas con un mecanismo especial que proporciona una menor altura del paquete. Los textiles están disponibles en gris y negro;
    • dos variantes de lapslat: completa y abierta;
    • Los listones de sujeción especialmente diseñados permiten colocar los revestimientos de la fachada y los listones de ocultación, que también actúan como guías para las persianas venecianas.
    Especificaciones
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N_ZS_mullion_transom_curtain_wall_with_venetian_blinds
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls