Publique sus productos
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Versión del software:
    revit 2017

    Las balaustradas externas del sistema MB-Glass Barrier se utilizan para proteger contra caídas en las ventanas de tipo francés. Las balaustradas de vidrio en tales ventanas también son una partición adicional que reduce el ruido proveniente del exterior a la habitación, sin restringir el acceso a la luz del día. La balaustrada se fija directamente a los perfiles de la ventana, lo que evita daños en la fachada del edificio.Los perfiles de aluminio MB-Glass Barrier se pueden combinar perfectamente con los colores de las ventanas.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    • conectado directamente a los perfiles de la ventana
    • borde superior del vidrio protegido con listón de aluminio o acero inoxidable
    • se puede instalar en construcciones de una o dos hojas
    • los rellenos de vidrio aumentan la iluminación natural
    • rellenos de vidrio regenerado de 8,8 a 20,8 mm
    • se puede utilizar en viviendas, oficinas e instalaciones públicas
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB_Glass_Barrier_System
    • Familia de productoGlass Barrier
    • Grupo de productosExternal Juliet Balcony
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Balconies
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings