Publique sus productos
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    Traducido por Google,

    El Amarr 2731 cuenta con dos revestimientos de acero que rodean 1-3/8" pulgadas de poliestireno libre de CFC. Cada revestimiento consta de acero de calibre 27 con relieve de madera en relieve para proporcionar una pared sólida de protección contra los elementos.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

    Nuestro aislamiento de poliestireno no contiene clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono y, al mismo tiempo, proporciona un aislamiento eficiente para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo del uso de energía para calefacción y refrigeración.

    Especificaciones
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors