Publique sus productos
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.8 de 5 estrellas3.8(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    El Amarr 2402/2412/2422 es el caballo de batalla de la industria. El calibre 24 acanalado profundo. las secciones de acero se pueden modificar en la fábrica o en el campo con aislamiento de poliestireno libre de CFC que cuenta con un respaldo de nailon o acero para adaptarse a la aplicación necesaria.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    FLEXIBILIDAD DEL PRODUCTO

    El Amarr 2402/2412/2422 está disponible sin aislamiento, aislado o aislado con un respaldo de acero para adaptarse a la mayoría de los requisitos del proyecto.

    Especificaciones
    • Amarr 2402Amarr 2412Amarr 2422
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness24 ga24 ga24/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width30'2"30'2"30'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2402_2412_2422-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors