Publique sus productos
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2741 Medium-Duty Steel Garage Door

    Traducido por Google,

    Este modelo de eficiencia energética está diseñado para proporcionar el máximo valor para su presupuesto. Las secciones están aisladas con espuma de poliuretano en el lugar que crea un panel monolítico resistente.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

    La espuma de poliuretano de Amarr no contiene clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono y proporciona el máximo aislamiento para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo del uso de energía de calefacción y refrigeración.

    Especificaciones
    • Amarr 2741
      R-Value14.5
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.069

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2741-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors