Publique sus productos
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    Traducido por Google,

    A70 Ventana fija, estilo de instalación de renovación con opción de contraventana

    Innovadoras y técnicas, las puertas y ventanas A70 Elegance cumplen con los más estrictos estándares actuales de durabilidad, calidad y prestaciones de aislamiento térmico y acústico.

    La gama A70 Elegance está disponible en los colores Blanco (Ral 9010), Beige (Ral 1015) y gris (Ral 7035) teñidos en masa así como en acabado DEKOLINE, tendido en caliente, en Roble dorado o corcho, nogal, gris antracita o caoba en 1 cara exterior (base blanca) o dos caras.

    Con una variante que apunta a una mejor relación calidad-precio y diseñada para satisfacer las expectativas de comodidad y economía, las puertas y ventanas A70 Classic pueden instalarse tanto en rehabilitación como en obra nueva.

    La gama A70 Classic está disponible en Blanco (Ral 9010), Beige (Ral 1015) y Gris (Ral 7035) teñidos en masa.

    Opciones de panel :

    La unidad de bahía CRX es un conjunto de "persiana + ventana" especialmente adecuado para la renovación, el estilo de instalación. Las últimas innovaciones realizadas le confieren unas prestaciones térmicas, acústicas y de permeabilidad al aire excepcionales, de acuerdo con los requisitos de la RT 2012 y los edificios de bajo consumo energético.

    Especificaciones
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA70_FFPR
    • Familia de productoA70
    • Grupo de productosRenovation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows