Publique sus productos
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    Utiliza el efecto de enfriamiento, remojo y penetración de una corriente de AGUA de 45-55 pies.

    Para uso en incendios Clase A (combustibles ordinarios).

    55 seg. tiempo de descarga.

    Toda la construcción de válvula de metal, válvula de latón.

    Incluye soporte de pared.

    Garantía del fabricante de 5 años.

    Diseño de presión almacenada.

    Cilindros de acero inoxidable pulido.

    Toda la construcción de válvula de metal.

    Cilindros exclusivos soldados a tope sin grietas.

    Rango de temperatura +40 °F a 120 °F.

    No deja residuos de polvo.

    Máxima visibilidad durante la descarga.

    Pasador de acero inoxidable con lazo grande.

    Etiquetas con código de barras y bilingües.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de incendios por agua #Extintor de incendios de clase

    Especificaciones
    • Technical Details

      DESIGN: Hose & Nozzle

      UL RATING: 2A

      CAPACITY: 2.5 GAL

      HEIGHT (IN.): 24.5

      WIDTH (IN.): 9

      DEPTH (IN.): 7

      RANGE (INITIAL- FT): 45-55/

      FM APPROVED: YES

      DISCHARGE TIME (SEC.): 55

      Included: Wall Bracket


      Manufactured and Tested to ANSI/UL Standard Complies with NFPA 10 Standard ISO-9001 / ISO-14001 Certified UL LISTED

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-240-2-and-a-Half-Gallon-Water-Class-A-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosClass A
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers