Publique sus productos
Sello Roxtec RS
Sello Roxtec RS
Sello Roxtec RS
Sello Roxtec RS
    Roxtec

    Sello Roxtec RS

    Sello de entrada para un solo cable o tubería.

    El Roxtec RS es un sello para cables o tuberías individuales en collarines de metal o agujeros ya existentes. El sello de entrada tiene dos mitades con capas retirables, con lo que se puede adaptar a cables y tuberías de diferentes tamaños. El diseño del sello hace más fácil la instalación en torno a cables o tuberías existentes.

  • Resistente a roedores
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 2,67 bar (catastrófico)

      Estanqueidad al agua

      • 4 bar (catastrófico)

      Clasificación contra fuego

      • CLASE A de acuerdo al estándar FTP IMO 2010
      • Clasificación E/EI según EN 13501
      • Clasificación E/EI según EN 45545 E30
      • Clasificación F/T según UL 1479
      • CLASE H según el Código IMO 2010 FTP + curva de carga de fuego HC
      • Ráfagas de fuego según ISO 22899-1 y OTI 95634

      Estructura de instalación

      • Metal
      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descripción Uniclass 2015Fire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPenetration Firestopping