Publique sus productos
LC Endothermic Firestop Sealant

LC Endothermic Firestop Sealant

Traducido por Google,
El sellador endotérmico SpecSeal® LC es un sellador ignífugo de látex, de aplicación con pistola, para juntas de construcción y penetraciones no combustibles. Tras su aplicación, el sellador LC cura formando un sello flexible que impide la propagación del fuego. En caso de exposición al fuego, el LC absorbe el calor y libera vapor de agua, resistiendo así el avance del humo y las llamas.

Fácil de instalar, se aplica fácilmente con una pistola de calafateo estándar.
Se puede aplicar con llana para aplicaciones más grandes.
Probado para una resistencia al fuego de hasta 4 horas según las normas ASTM E1966/UL2079, ASTM E814/UL1479 y CAN/ULC-S115.
¡Incluido en más de 80 sistemas de protección contra incendios con certificación UL®!
Especificaciones técnicas
  • Referenciasti-firestop-sealant-lc
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de productosSpecSeal®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619