Publique sus productos
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    Extintor de incendios con ruedas, químico seco, clase BC, clasificación UL 320B: C, capacidad de 125 lb, agente de extinción tipo químico seco Purple K, altura de la unidad 45 pulg. , Ancho de la unidad 24 pulg. , Profundidad de la unidad 36 pulg. , Presión de funcionamiento 240 psi, Tiempo de descarga 53 seg. , Alcance Máx. 40 pies, material del cilindro acero, material de la válvula latón, longitud de la manguera 50 pies, diámetro de la manguera. 3/4 pulg. , tipo de rueda semineumática, diámetro de la rueda. 16 pulgadas , Ancho de rueda 4 pulg. , Normas UL 299/UL 711, Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de incendios PurpleK #Extintor de incendios químicos secos #Extintor de incendios con ruedas

    Especificaciones
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosWheeled
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers