Publique sus productos
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    Extintores ideales para "USO DE COCINA".

    Extintor de clase A:K de químico húmedo.

    Para uso en fuegos de Combustibles Ordinarios (Clase A) o Aparatos de Cocina (Clase K) que involucran medios de cocción combustibles: aceites y grasas vegetales o animales.

    53 seg. tiempo de descarga.

    Incluye soporte de pared.

    Garantía de fábrica de 5 años.
    Cilindros de acero inoxidable pulido.
    Construcción de válvula de acero inoxidable.
    Exclusivo cilindro soldado a tope sin grietas.
    Probado en freidoras comerciales de grasa profunda según el protocolo de prueba ANSI / UL 711 y seguro para usar en aparatos eléctricos energizados.
    Clasificación Clase 2A para cumplir con los requisitos de riesgo de ocupación del código de incendios.
    Rango de temperatura +40 °F a 120 °F.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de químicos húmedos #Extintor de incendios AK

    Especificaciones
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosWet Chemical
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers