Publique sus productos
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    WATER MIST es el mejor extintor para incendios de Clase A y donde existe un peligro potencial de Clase C (eléctrico). El rocío fino de la exclusiva boquilla de nebulización brinda seguridad contra descargas eléctricas, mejora en gran medida las características de enfriamiento y remojo del agente y reduce la dispersión de materiales en llamas. Estos extintores contienen agua desionizada (se vende por separado), lo que los convierte en los mejores extintores para la protección de entornos hospitalarios, telecomunicaciones e instalaciones de fabricación de salas limpias. Los extintores de niebla de agua Amerex son fáciles de usar, mantener y reparar.

    Diseñado para combustibles ordinarios de clase A: madera, papel, tela, basura y otros materiales ordinarios y fuegos de clase C que involucran equipos eléctricos activos.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de niebla de agua #Extintor de incendios ClassAC

    Especificaciones
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:C
      CAPACITY: 2.5GAL
      27.5"H x 11"W x 7"D
      RANGE (INITIAL FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 80
      Includes Wall Bracket

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-B272NM-2-and-a-Half-Gallon-Water-Mist-Class-A-C-Nonmagnetic-White-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosNonmagnetic
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers