Publique sus productos
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    Traducido por Google,

    Extintor de polvo químico seco ABC, Clase A:B:C.

    Para usar en derrames Clase A (combustibles ordinarios), Clase B (líquidos inflamables) o incendios que involucren equipos eléctricos activos (Clase C).

    14 seg. tiempo de descarga.

    Toda la construcción de válvula de metal, válvula de aluminio.

    Incluye soporte de pared.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de productos químicos secos #Extintor de incendios ABC

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosDry Chemical
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers