Publique sus productos
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher

    Traducido por Google,

    El modelo B570 de Amerex (soporte de pared incluido) contiene un agente extintor de polvo seco a base de cloruro de sodio especialmente mezclado. El calor del fuego hace que se apelmace y forme una costra que excluye el aire y disipa el calor del metal quemado. Los incendios de metales que involucran magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio y potasio se pueden extinguir con éxito con este extintor. Hay datos que muestran que los incendios de zirconio, uranio, titanio y aluminio en polvo se pueden controlar y extinguir con este extintor único.

    Extintor de Cloruro de Sodio Clase D.

    Para uso en Clase D para metales combustibles o aleaciones metálicas.

    24 seg. tiempo de descarga.

    Aplicador de extensión de flujo suave con boquilla de largo alcance incorporada.

    Incluye soporte de pared.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Amerex #Extintor de incendios #Extintor de cloruro de sodio #Extintor de incendios de clase

    Especificaciones
    • Technical Details

      Brand Name: Amerex
      Item Weight: 53.0 pounds
      Material: Dependable Drawn Steel Cylinders , Durable High Gloss Polyester Powder Paint , All Metal Valve Construction
      Model Number: 90-B570
      National Stock Number: 4210-01-629-2222
      Part Number: 90-B570

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmerex-B570-30lb-Sodium-Chloride-Class-D-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de productosClass D
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros
    • Nombre UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniClass Fire Extinguishers