Los conjuntos de detectores de presión reducida tipo II Ames Deringer™ 50X y 50GX están diseñados para evitar que los contaminantes que no son peligrosos para la salud y los contaminantes peligrosos entren en el sistema de suministro de agua potable causados por contrapresión y/o condiciones de contrasifonaje. Deringer 50X presenta válvulas de cierre de mariposa Eccentric-seal™ integrales para una longitud de paso corta, cuerpo XL y controles para una menor pérdida de carga, y controles Dual-action™ para un alto rendimiento a tasas de flujo alto y bajo. Deringer 50GX tiene todas las mismas excelentes características, pero con válvulas de cierre OS&Y. El bypass Tipo II se utiliza para controlar el uso de agua no autorizado y se requiere principalmente en los sistemas de rociadores contra incendios.
Cualquiera de los dos puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |