Publique sus productos
Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Stainless Steel Single Chamber - Full Port - 905GS, 905AS

Traducido por Google,

Las series 905GS (globo) y 905AS (ángulo) son válvulas básicas de una sola cámara, de puerto completo y acero inoxidable que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto. La construcción de acero inoxidable brinda una resistencia superior a la corrosión, una alternativa liviana a las válvulas de hierro pesado convencionales, una vida útil prolongada del diafragma y una frecuencia y costos de mano de obra reducidos asociados con las reparaciones de mantenimiento tradicionales.

Especificaciones
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Sizes 4 in. to 24 in. (100 to 610mm)
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
Especificaciones técnicas
  • Referencia905GS-905AS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING